Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    110-7183: УПЛОТНЕНИЕ CM

    Номер по каталогу: 110-7183
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Набивка

    Описание:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации корпуса, а также могут быть использованы для звукоизоляции, виброизоляции, амортизации или теплоизоляции.

    Монтаж уплотнений может потребовать приклеивания, обрезки на месте, запрессовки в канавки или использования зажимов. Некоторые виды уплотнений продаются по длине.

    Характеристики:
    Объемные уплотнения Cat® изготовляются из материалов, которые соответствуют определенным требованиям температуры, химической стойкости и ультрафиолетового воздействия. Размеры уплотнений, геометрия и способ крепления сочетаются с формой окружающих структур, чтобы обеспечить длительную работу уплотнения.

    Используйте оригинальные запасные детали Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации окон, крышек и корпуса кабины.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Материал: NBR — нитрил
    • Общая высота (дюймы): 6,69
    • Описание материала: NBR — универсальный материал с хорошей устойчивостью к абразивному износу и порезам. Применяется для таких сред, как воздух, моторное масло, дизельное топливо, охлаждающая жидкость/мочевина, гидравлическое масло и масло для автоматических коробок передач. Не используется для дизельного биотоплива.
    • Тип конструкции: Оконная накладка
    oem solutions
    OEMS

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    wheeled excavator
    M325C MH M325B W345B II M330D W330B

    forest products
    1190, 548 2390, 2590, 532, TK721, TK732, TK752, TK751, 551, 522, 558 1290T, TK741, 1390, 1190T, TK1051, 511, 541, 521, TK711, TK722, 1090, 2391, 2491, 2290, 322C, 552

    excavator
    568 FM 345B II 345B L 322 L 336D2 L 322C, 330D L 318C, 325C FM 365B II 385C L 345B, 365C L MH 375-A L 323D L 330B L 340D2 L 385C, 350-A 324D FM 345D L 345D, 324D L 336D L 320 L 325D FM LL 320-A S 330D, 325D MH 322-A L 336D2, 325C, 330D MH 365B, 329D L 325B L 329D LN 340D L 322B, 330B, 322B L 330D LN 325D L 325B, 330C, 320-A N 330C FM 320D L 330 LN 385B, 345C, 323D S 320D LN 330-A L 320B, 325C L M325D L MH 345C L 325D, 568 FM LL 322C FM 330C L 375-A 5110B 336D2 LXE 324D, 365B L 336D2 GC 5090B, 329D, 385C FS 330D FM 320C, 350 L 365C 345B II MH 322-A 324D LN 336D

    expanded mining products
    6015B