Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    111-0104: ОГРАЖДЕНИЕ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 111-0104
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Концевые направляющие щитки гусеничной ленты

    Описание:

    • Концевые направляющие щитки гусеничной ленты помогают направить и защитить гусеничную ленту и катки от мусора и грязи.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 82,6
    • Длина (мм): 454,7
    • Ширина ходовой части (мм): 165,1
    excavator
    315C, 315-A 315-A L