Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    111-0106: ОГРАЖДЕНИЕ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 111-0106
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Концевые направляющие щитки гусеничной ленты

    Описание:

    • Концевые направляющие щитки гусеничной ленты помогают направить и защитить гусеничную ленту и катки от мусора и грязи.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 82,6
    • Длина (мм): 454,7
    • Ширина ходовой части (мм): 165,1
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    315B L 316E L 315B FM L 312C L 315-A L 312B, 312C, 316F L 315D L 315C, 317-A