Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    111-1819: КОЛЛЕКТОР В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 111-1819
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Коллектор масляного насоса

    Описание:

    • Коллекторы являются важными компонентами масляных насосов, которые обеспечивают циркуляцию моторного масла во вращающихся подшипниках, поршнях и распределительных валах двигателей.


    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 76,2
    • Длина (мм): 249
    • Ширина (мм): 236,3
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.