Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    111-3820: КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ

    Номер по каталогу: 111-3820
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Split Retaining Ring

    Описание:
    Уплотнения и кольца прямоугольного сечения представляют собой круглые уплотнения с прямоугольным поперечным сечением. Ребра могут быть закруглены или нет в соответствии с потребностями конкретного приложения.

    Характеристики:
    Уплотнения и кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию.

    Размеры уплотнений и колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнений.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнения и кольца прямоугольного сечения используются для уплотнения самых различных узлов на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (мм): 57,2
    • Высота поперечного сечения (мм): 3,9
    • Материал: Полиамид
    • Описание материала: Полиамид обеспечивает хорошую устойчивость к топливу, маслам и смазочным веществам. Используется множество различных композиций, некоторые из которых выдерживают высокие механические нагрузки и демонстрируют хорошие показатели при повышенной температуре.
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Ширина поперечного сечения (мм): 6,5
    exc
    5130B, 5230B, 5130

    meng
    3512 3516B 3508B 3516E 3508C 3512B 3512C 3516C 3508 3516

    petr
    3512C 3512 3516C 3508C 3512B TH48-E80 3512E 2016 3508B CX48-P2300 TH48-E70 3516B

    ttt
    D11R, D11N

    ieng
    3508B 3508 G3516 3516B 3512B G3520B 3512 G3508 3516 3512C 3516C G3516B PMG3516 G3520J 3508C G3512 SPS343 G3516J SPF743 SPF343C SPF343 G3508J G3512B G3508B SPT343

    wtt
    854G

    off highway trucks
    793C

    emp
    MD6540C

    teng
    C-9

    oht
    776D, 797, 793B, 777D, MT4400D AC 793C, 789D, 785D, 793D, 789C, 785C, 777C, 784C, 777B, 785, 784B, 789B, 797B, 776C, 777, 785B, 789

    epg
    3512B G3508 3512 3512C 3516B 3516C G3520B 3508B 3516 G3516B G3516 G3512 3508C 3508

    wtl
    992G, 994D, 994H, 994F, 994