Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    111-4125: ТРУБОПРОВОД В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 111-4125
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Fuel Injection Line

    Описание:

    • Линии впрыска топлива используются для подачи топлива в двигатель.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 2,2
    • Высота (мм): 55,88
    • Длина (дюймы): 24,2
    • Длина (мм): 614,68
    • Ширина (мм): 81,28
    generator
    SR500

    engine - generator set
    SCT673 3412 SPS342 SPT342 3412C PM3412

    engine - industrial
    SCT673 3412 SPS342 SPT342 3412C PM3412