Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    111-4127: ТРУБОПРОВОД В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 111-4127
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Магистраль впрыска топлива

    Описание:

    • Линии впрыска топлива используются для подачи топлива в двигатель.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 58,42
    • Длина (мм): 647,7
    • Ширина (мм): 93,98
    meng
    SPT342 3412C 3412 SCT673 SPS342

    ieng
    SPT342 3412C 3412 SCT673 SPS342

    epg2
    SR500

    epg
    SPT342 3412C 3412 SCT673 SPS342