Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    111-4128: ТРУБОПРОВОД В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 111-4128
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Магистраль впрыска топлива

    Описание:

    • Линии впрыска топлива используются для подачи топлива в двигатель.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 83,82
    • Длина (мм): 736,6
    • Ширина (мм): 116,84
    meng
    3412 3412C

    ieng
    SCT673 SPT342 SPS342 3412 3412C

    epg2
    SR500

    epg
    3412C