Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    111-4131: ТРУБОПРОВОД В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 111-4131
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Магистраль впрыска топлива

    Описание:

    • Линии впрыска топлива используются для подачи топлива в двигатель.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 48,26
    • Длина (мм): 759,46
    • Ширина (мм): 111,76
    meng
    3412C 3412

    ieng
    SCT673 SPS342 3412 SPT342 3412C

    epg2
    SR500

    epg
    3412C 3412