Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    111-4132: ТРУБОПРОВОД В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 111-4132
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Магистраль впрыска топлива

    Описание:

    • Линии впрыска топлива используются для подачи топлива в двигатель.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 60,96
    • Длина (мм): 835,66
    • Ширина (мм): 81,28
    meng
    SPS342 SPT342 3412C SCT673 3412

    ieng
    SPS342 SPT342 3412C SCT673 3412

    epg2
    SR500

    epg
    3412C 3412