Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    111-5822: ПРОКЛАДКА

    Номер по каталогу: 111-5822
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Прокладка выхлопной системы

    Описание:

    • Прокладки уплотняют две поверхности сопряжения.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготавливаются в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность и меньшую опасность для окружающей среды.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,1
    • Высота (мм): 2,54
    • Длина (дюймы): 20
    • Длина (мм): 508
    • Ширина (мм): 508
    3500
    G3512H 3512BHD

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3606 3612 3608 3616 C280-12 3508B G3520B 3516B 3516 G3516B G3520E 3512B G3516C G3520C C32 G3516E 3512C 3516E 3512 G3512 3508 G3520H 3516C PMG3516 XQC1600 C280-16 G3516H PM3512

    petroleum products
    3512C 3512B C175-16 3516B 3516C TH48-E70 CX48-P2300 TH48-E80

    engine - industrial
    G3516C 3516B PMG3516 3512E G3606 G3612 3516 3512C G3616 3516C G3608 3516E 3512B G3516 G3520B G3516J 3508B G3512B G3520J G3516E C175-16 G3516B G3606B 3508C C280-16