Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    112-2333: ПОДШИПНИК

    Номер по каталогу: 112-2333
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шариковый подшипник Cat® (однорядный)

    Описание:
    Шариковые подшипники создают защиту между сопрягаемыми деталями. Они специально разработаны для работы на большой скорости с небольшими нагрузками и максимально низким боковым смещением.


    Характеристики:
    Caterpillar тратит значительное количество времени и денег на исследования и разработки, чтобы гарантировать соответствие каждого подшипника Cat определенным требованиям конструкции и применения. Многие из них имеют одну или несколько специальных характеристик, которых нет в стандартных промышленных подшипниках. Конечным результатом является снижение количества необходимых ремонтных работ, а также сокращение времени простоев и эксплуатационных затрат.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники Cat рекомендуются к применению для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    wheeled excavator
    W330B M325B W345B II

    mini hydraulic excavator
    307B

    excavator
    325B L 325 LN 330-A LN 325-A 318B N 330-A L 325-A FM L 325-A L 330 LN 330 L 320B S 345B II 385B, 322B L 322-A LN 320-A N 5110B 320B LL 322-A N 345B L 317 N 330-A 315-A 312B, 317-A 312-A 315B L 322-A L 350-A 315B FM L 322N, 345B II MH 320B L 320-A S 320N