Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    112-2866: МАСЛО

    Номер по каталогу: 112-2866
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Масло Cat TDTO 10W (200 л)

    Описание:
    Масло Cat® для коробок передач и силовых передач отличается специальной формулой, обеспечивающей более продолжительный срок службы диска сцепления и оптимальный износ материала зубчатых колес, подшипников и фрикционных дисков.


    Свойства:
    Cat TDTO™, помимо минимальных стандартов отрасли, проходит пять дополнительных испытаний компании Caterpillar.


    Рекомендуемое применение:
    Коробки передач с переключением под нагрузкой, большинство типов бортовых редукторов и маслопогруженных тормозов.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • SAE: 10W
    • Соответствие классификациям: TO-4, TO-4M, Allison C-4
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.