Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    112-3044: КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 112-3044
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Кольцо

    Описание:
    Уплотнения и кольца прямоугольного сечения представляют собой круглые уплотнения с прямоугольным поперечным сечением. Ребра могут быть закруглены или нет в соответствии с потребностями конкретного приложения.

    Характеристики:
    Уплотнения и кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию.

    Размеры уплотнений и колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнений.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнения и кольца прямоугольного сечения используются для уплотнения самых различных узлов на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 6,5
    • Внутренний диаметр (мм): 165
    • Высота поперечного сечения (дюймы): 0,67
    • Высота поперечного сечения (мм): 17
    • Материал: Полиэфирная резина
    • Описание материала: Полиэфирная резина в основном используется в конструкциях, к которым выдвигаются требования по устойчивости к бензиносодержащим жидкостям, высокой грузоподъемности и ударопрочности.
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 0,39
    • Ширина поперечного сечения (мм): 10
    track-type tractor
    D7R II D7R, D7R LGP D7R XR

    pipelayer
    572R, 572R II