Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    112-3102: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 112-3102
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    O-ring

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • : 0
    • : 0
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0,61
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,1
    • Материал: FKM — фторэластомер
    • Описание материала: FKM обеспечивает отличные эксплуатационные показатели в большинстве сред применения, включая воздух, моторное масло, дизельное топливо, гидравлическое масло, масло для автоматических коробок передач и дизельное биотопливо. Большинство соединений FKM нельзя использовать с охлаждающей жидкостью/мочевиной. FKM способен выдерживать высокую температуру и демонстрирует устойчивость к абразивному износу и порезам.
    • Покрытие: PTFE — политетрафторэтилен
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Типоразмер (дюймы): 114
    marine products
    C18 C32

    wheel tractor-scraper
    657E, 631K, 631G, 621H, 637E, 637K, 627K LRC 627H, 631E, 651E, 637G, 633E II

    wheel tractor scrapers
    627H, 637K, 627K, 631K, 627KLRC, 631KLRC, 637KLRC

    engine - generator set
    C32 C27 C18

    wheel-type loader
    990K, 992K, 990H, 993K

    engine - industrial
    C32 C27 C18

    track type tractors
    D11R, D10T, D10N, D11T, D8T, D11TCD

    expanded mining products
    6015B, 6020B

    articulated dump truck
    740B

    engine - truck
    C15 C11

    off-highway truck
    772G, 770G, 775E, 777E 773G LRC 785D, 771D, 777D, 775G LRC 775G OEM 772G OEM 777G, 770G OEM 773G OEM 775F, 776D, 773F, 773E, 770, 777F, 775G, 785G

    mining
    6015B

    generator
    SR5 SR4B

    track-type tractor
    D10T2, D11T, D11R, D8T, D10R

    15 to 18 liter
    C18 C15

    wheeled excavator
    M322D MH M324D2 MH M318D MH M322D2 MH

    wheel dozer
    844K, 854K, 844H

    petroleum products
    TH48-E70 TH35-E81 CX35-P800 CX35-C18I C18 CX38-P800 CX31-C18I CX31-P600 CX38-P892 TH35-C15T

    off highway trucks
    777G, 769D, 772, 773G, 772G, 773ELRC, 777GOEM, 772GLRC, 775GLRC, 770GLRC, 777DLRC, 777FOEM, 772GOEM

    wheel loaders
    993KLRC, 990KLRC

    wheel dozers
    854K, 844KLRC, 854KLRC

    wheel excavators
    M322D2MH, M318DMH, M324D2MH, M322DMH