Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    112-3689: ШКИВ ВЕНТИЛЯТОРА

    Номер по каталогу: 112-3689
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шкив привода вентилятора

    Описание:

    • Шкивы вентилятора обеспечивают вращение вентилятора о привод с помощью ремней.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготавливаются в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность и меньшую опасность для окружающей среды.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 61
    • Длина (мм): 322,6
    • Ширина (мм): 322,6
    wheeled excavator
    M325B

    excavator
    322C, 325B, 322B L 322B LN 325B L 322C FM 322-A N 322 LN 322 L