Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    112-8139: БАШМАК В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 112-8139
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Башмаки гусеничной ленты (с резиновыми прокладками, с двойным грунтозацепом)

    Описание:

    • Башмаки гусеничной ленты обеспечивают движение и сцепление с дорогой и защищают гусеничную ленту.


    Характеристики:

    • Башмаки траковой ленты имеют резиновое покрытие на грунтозацепе, обеспечивающее повышенную тягу и контактную поверхность, которая может безопасно использоваться на поверхностях, которые могут быть повреждены при использовании стального башмака гусеничной ленты.
    • Двойные грунтозацепы траковых башмаков имеют меньший уровень проникновения в сравнении с одиночным грунтозацепом, однако обладают лучшей маневренностью. Двойные грунтозацепы являются стандартными на гусеничных погрузчиках и экскаваторах, имея меньшее вращающее сопротивление и большую маневренность.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (дюймы): 5/8
    • Тип башмака: С резиновыми прокладками, с двойным грунтозацепом
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 6,91
    • Ширина башмака (дюймы): 19,7
    track-type loader
    953C, 953B