Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    112-9035: ШТОК В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 112-9035
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шток гидравлического цилиндра с головкой и отверстием

    Описание:
    Гидравлический шток соединяет гидравлический цилиндр с узлом машины для выполнения определенной работы.


    Характеристики:
    Большинство гидравлических штоков Cat® усиливаются методом индукционной закалки, обеспечивая защиту от царапин и растяжения. Кроме того, головки на многих гидравлических штоках Cat® соединены инерционной сваркой для увеличения долговечности.


    Рекомендованное применение:
    Штоки Cat® для гидравлических цилиндров предназначены для определенных случаев применения цилиндров.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    Cat® Reman Hydraulic Rod with Eye Bearing
    motor grader
    120H NA 160H NA 120H ES 160K, 140H, 12H, 160H, 120H, 140, 12H ES 140K, 135H, 12H NA 12K, 120K 2 120K, 160H ES 163H NA 140H ES 135H NA 143H, 140K 2 140H NA 163H