Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    112-9736: УПЛОТНЕНИЕ CM

    Номер по каталогу: 112-9736
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнение

    Описание:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации корпуса, а также могут быть использованы для звукоизоляции, виброизоляции, амортизации или теплоизоляции.

    Монтаж уплотнений может потребовать приклеивания, обрезки на месте, запрессовки в канавки или использования зажимов. Некоторые виды уплотнений продаются по длине.

    Характеристики:
    Объемные уплотнения Cat® изготовляются из материалов, которые соответствуют определенным требованиям температуры, химической стойкости и ультрафиолетового воздействия. Размеры уплотнений, геометрия и способ крепления сочетаются с формой окружающих структур, чтобы обеспечить длительную работу уплотнения.

    Используйте оригинальные запасные детали Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации окон, крышек и корпуса кабины.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Материал: Резина
    • Общая высота (дюймы): 17,52
    • Тип конструкции: Канал с трубкой сверху
    wheel tractor scrapers
    621H, 621HOEM

    ttt
    D9T, D8T, D6R II D10T, D9R

    wts
    621H, 621K, 627K, 627H, 623H, 627K LRC 623K LRC 621K OEM 623K

    mg
    120M, 16M, 160M, 160K, 12M, 14L 140M, 14M-3 24M, 12K, 14M

    wheel loaders
    950H

    it
    IT14G, IT62H, IT14G2, IT28G

    track type tractors
    D8T

    motor graders
    160MAWD, 140MAWD, 12M, 160M, 140M, 120K, 14LAWD, 140K, 14M3

    wtl
    928HZ, 962H, 914G, 928G, 966H, 924G, 924GZ, 972H, 924H, 980H, 924HZ, 950H, 930G, 930H, 914G2