Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    112-9937: БЛОК РЕГУЛЯТОРА

    Номер по каталогу: 112-9937
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Регулятор

    Описание:

    • Регуляторы управляют подачей топлива к двигателям.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 8,5
    • Высота (мм): 215,9
    • Длина (дюймы): 12,1
    • Длина (мм): 307,34
    • Ширина (мм): 307,34
    engine - truck
    3116