Caterpillar

Добавить оборудование

Выберите оборудование для просмотра подходящих для него деталей.
Нет предполагаемых результатов

Выбрать дилерский центр

Зарегистрироваться
Caterpillar

Выбрать дилерский центр

Цены и наличие

Добавить оборудование

Поиск подходящих деталей.Поиск подходящих деталей.
Поиск номера по каталогу или наименования

Выбрать дилерский центр

Добавить оборудование

Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыУплотнения, прокладки и уплотнительные кольцаПрочие уплотнения113-8433: Уплотнение коленчатого вала
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыУплотнения, прокладки и уплотнительные кольцаПрочие уплотнения113-8433: Уплотнение коленчатого вала
113-8433: Уплотнение коленчатого вала

Уплотнение коленчатого вала Cat® (вращение против часовой стрелки)

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
113-8433: Уплотнение коленчатого вала
113-8433: Уплотнение коленчатого вала
По вариантам замены обращайтесь к своему дилеру.

Уплотнение коленчатого вала Cat® (вращение против часовой стрелки)

Торговая марка: Cat

СНЯТО С ПРОДАЖИ
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 113-8433
Material: Coating Mixed: Nonmetallic,Polytetrafluoroethylene (PTFE) Plastic,Carbon Steel,Plastic Plastic
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 113-8433

СУДОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ

3512C 3512E 3508 3508C 3512B 3516C 3516E

ГАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

G3512H G3508J G3512B G3512J G3520J G3516C G3512 G3516

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D11N D11R

ДВИГАТЕЛЬ - ПРОМЫШЛЕННЫЙ

3561B 3516B

ДВИГАТЕЛЬ ЛОКОМОТИВА

3516C 3516B 3508C 3508B 3512E 3512C

ДВИГАТЕЛЬ

G3516C 3516E G3520J 3512E 3512C

САМОСВАЛ

785 789 797 793C 777D 785G 777

ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

3512C

ДВИГАТЕЛЬ МАШИНЫ

3516C

ПОЖАРНЫЙ НАСОС

SPS343 SPF343 SPT343

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

994K

ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

G3520 G3516 G3512 G3508 G3516B G3516H G3520C 3516 G3520E 3508B 3512 3512C 3512B 3508 3516C 3516B 3516E

ДВИГАТЕЛЬ КОМПЛЕКТА ГЕНЕРАТОРА

POWER SYS G3516C 3508 3512 3508B 3516

МОДУЛЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ

3516C PMG3516 PM3508 PM3516 PM3512

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СУДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

3516C 3516B 3512C 3512B 3508B 3508C

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

3516B 3516C 3512 3516 3508B 3512E 3512B 3512C 3508

РОТОРНЫЙ БУРОВОЙ СТАНОК

MD6540C

ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

2016 3512 3516C 3516B 3508C 3512E 3512C 3512B

ГЕНЕРАТОР

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

ДВИГАТЕЛЬ REMAN

3516B

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен