Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    113-8886: ЛАМПА 12 В

    Номер по каталогу: 113-8886
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Галогенная лампа 12 В, 50 Вт

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Мощность (Вт): 50
    • Напряжение (В): 12
    • Тип источника света: Галогенные
    • Тип колбы: H11
    paving compactor
    CB-24B CC-34B CB-34B XW CB-32B CC-24B CB-22B CB-34B CB-36B

    challenger
    75E, 55, 85E, 35, 45, 65E, 95E