Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    113-9604: Переходник серии J (с боковым контактом)

    Номер по каталогу: 113-9604
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    J600 Two Strap Adapter Center

    Описание:
    Центральный переходник J600 для установки основной кромки 80 мм с углом скоса 22,5 градуса.

    Характеристики:
    Переходники с двусторонним креплением Cat® имеют более низкий профиль по сравнению с переходником, установленным заподлицо, что повышает глубину проникновения и обеспечивает более высокую производительность.

    Рекомендуемое применение:
    Ковш гидравлического экскаватора.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Износостойкий материал: Стандартный вариант
    • Машина: Экскаватор
    • Навесное оборудование: Приварная
    • Положение: Центральные
    • Размер переходника: J600
    excavator
    385C L 385C, 375-A 330C, 375-A L 365C