Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    113-9608: ПАЛЕЦ ДЛЯ ЗЕМЛЕРОЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Номер по каталогу: 113-9608
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шток

    Описание:
    Палец для тяжелых условий эксплуатации (J600)


    Характеристики:
    Шток имеет фаски на обоих концах с возможностью установки на любой стороне наконечника.
    В конструкции штока имеются канавки.


    Рекомендуемое применение:
    Предназначен для установки в наконечники и переходники J600.
    Предназначен для использования с фиксатором для тяжелых условий эксплуатации в сборе; номер по каталогу 113-9609

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (мм): 30
    • Длина (мм): 192
    exc
    365C 390D, 5230, 385B, 365B, 385C L 5110B 374D L 375 L 375, 5080, 345B II 365B L 385C, 365B II 350 L 350, 345C L 365C L

    wktl


    wtl
    980G, 988H, 988K, 992G, 990H, 990 II 990