Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    114-0465: Переходник серии J (с боковым контактом)

    Номер по каталогу: 114-0465
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    J460 Правый переходник с боковым пальцем

    Описание:
    Правый переходник J460 для установки на основную кромку 50 мм с углом скоса 22,5 градуса

    Характеристики:
    Переходники с двусторонним креплением Cat® имеют более низкий профиль по сравнению с переходником, установленным заподлицо, что повышает глубину проникновения и обеспечивает более высокую производительность

    Рекомендуемое применение:
    Ковш колесного погрузчика

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Износостойкий материал: Износостойкий вариант
    • Машина: Погрузчик
    • Навесное оборудование: Приварная
    • Положение: Правая
    • Размер переходника: J460
    wheel-type loader
    988F, 980G, 980G II 986K, 988G, 988B, 988F II

    work tool


    excavator
    345B II

    wheel loaders
    986H