Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    114-0466: ПЕРЕХОДНИК

    Номер по каталогу: 114-0466
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Левый переходник с боковым пальцем J460

    Описание:
    Левый проходной переходник J460 для установки основной кромки 50 мм с углом скоса 22,5 градуса

    Характеристики:
    Переходники с двусторонним креплением Cat® имеют более низкий профиль по сравнению с переходником, устанавливаемым заподлицо, что повышает глубину проникновения и обеспечивает более высокую производительность

    Рекомендуемое применение:
    Ковш колесного погрузчика

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Износостойкий материал: Износостойкий вариант
    • Машина: Погрузчик
    • Навесное оборудование: Приварная
    • Положение: Левая
    • Размер переходника: J460
    wheel loaders
    988F, 980GII, 980G, 986H, 988G

    track excavators
    345BII