Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    114-0705: УПЛОТНЕНИЕ

    Номер по каталогу: 114-0705
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Форма уплотнения, тип D, измененная однокромочная

    Предотвращает попадание грязи в систему. Однокромочные (кромка выступает за ободок или край сальника) уплотнения очищают шток при его втягивании. Двухкромочные уплотнения очищают шток при его втягивании, устраняя просачивание (косметическую утечку). Двухкромочные уплотнения фиксируются на месте несущими элементами. Эти уретановые уплотнения обычно имеют металлическую основу для дополнительной жесткости. Их часто называют консервированными (заключенными в металл) уплотнениями или J-уплотнениями (металл в поперечном сечении часто образует форму J).

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 4,13
    • Материал: уретан
    • Наружный диаметр — B (дюймы): 0,59
    • Форма уплотнения: Тип D — измененная однокромочная
    • Ширина — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы): 4,76
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.