Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    114-0713: КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 114-0713
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Кольцо

    Описание:
    Опорные кольца предотвращают выдавливание уплотнений в устройствах, работающих при высоком давлении, и могут быть использованы для защиты всей системы герметизации при резком повышении давления.

    Характеристики:
    Опорные кольца Cat® объединяют эластомерные уплотнения и сопрягаемые компоненты, которые таким образом вносят значительный вклад в увеличение срока службы и производительность системы герметизации в устройствах высокого давления.

    Размеры опорных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам и поверхности сопряжения. Материалы подобраны в соответствии с расчетным давлением и для противодействия абразивному износу.

    Опорные кольца могут быть сплошными и составными. Составные кольца используются для облегчения сборки.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Опорные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании, работающем при высоком давлении, таком как гидравлические насосы, клапаны и двигатели.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 5,59
    • Внутренний диаметр (мм): 142
    • Высота поперечного сечения (дюймы): 0,16
    • Высота поперечного сечения (мм): 4
    • Материал: PTFE — политетрафторэтилен
    • Описание материала: PTFE обеспечивает отличные эксплуатационные показатели в таких средах, как воздух, моторное масло, дизельное топливо и охлаждающая жидкость. Однако этот материал легко загрязняется и повреждается при установке. Выдерживает очень высокие температуры.
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 0,31
    • Ширина поперечного сечения (мм): 7,9
    log loaders forestry
    558LL, 320BLL, 324DFMLL, 538LL

    forestry excavators
    558GF, 320CFMHW, 325DFMGF

    forest products
    558 322C

    excavator
    335F LCR 329D2 L 324D FM LL 329E, 320D, 320C, 320C FM 325C, 320B FM LL 330 GC 320D2, 325D L 325D, 320E L 320, 329D2, 330F L 329F L 330D2 L 320B, 330, 320D L 320D2 L 325D FM 323F L 329E L 328D LCR 330D2 330C L 323F 538 329D L 320E, 322C FM 330F, 324D FM 325C L 329E LN

    track excavators
    320C, 329D, 320, 320D2, 325B, 320EL, 335FLCR, 330-07GC 330FL, 320CL, 320DL, 329FL, 323FL, 322BL, 325DL, 329DL, 320D2L, 329DLOEM, 325CCR, 329EL, 329E, 330D2L, 328DLCR, 325CL, 325DLOEM, 325BL, 320BL, 320-07, 330FLN, 323-07