Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    114-1359: КОРПУС ВЕДУЩЕГО КОЛЕСА

    Номер по каталогу: 114-1359
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ступица ведущего колеса

    Описание:

    • Звездочки передают энергию двигателя на гусеничную ленту, с помощью которой выполняется движение.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 160
    • Длина (мм): 515,6
    • Размер болта (мм): 18
    • Ширина ходовой части (мм): 515,6
    track excavators
    325BL, 320BS, 325BLN, 325B, 325, 322L, 325L