+ / - Для увеличения наведите указатель мыши на изображение
Другие представления
Другие представления

    114-3364: ШАЙБА

    Артикул:114-3364
    1 $

    Уплотнительная шайба

    Добавить в список покупок

    Описание:
    Уплотнительные шайбы используются для предотвращения утечек через болтовые отверстия в устройствах низкого давления.

    Характеристики:
    Уплотнительные шайбы Cat® изготовлены из стали, и их средняя часть покрыта каучуком.

    Резиновый материал выбирается с учетом совместимости с температурой и жидкостью приложения.

    Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций. Обычное уплотнение и уплотнение Cat — это две большие разницы.

    Применение:
    Уплотнительные шайбы используются для болтовых соединений, требующих защиты от утечек.

    • Толщина стали (мм): 1
    • : 0
    • : 0
    • Внутренний диаметр (мм): 3,6
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки.
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0,14
    • Наружный диаметр (мм): 9,8
    • Описание материала: NBR — универсальный материал с хорошей устойчивостью к абразивному износу и порезам. Применяется для таких сред, как воздух, моторное масло, дизельное топливо, охлаждающая жидкость/мочевина, гидравлическое масло и масло для автоматических коробок передач. Не используется для дизельного биотоплива.
    • Наружный диаметр (дюймы): 0,39
    • Толщина стали (дюймы): 0,04
    • Материал: Гидрированный акрилонитрил-бутадиен-каучук (NBR) / сталь