Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    114-4811: ВТУЛКА

    Номер по каталогу: 114-4811
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Втулка регулятора

    Описание:

    • Втулки являются важными компонентами регуляторов, контролирующих подачу топлива в двигатели.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,45
    • Высота (мм): 11,43
    • Длина (дюймы): 3,75
    • Длина (мм): 95,25
    • Ширина (мм): 69,85
    cold planer
    PR-1000C PR-450C, PR-450, PR-750B, PR-1000

    track-type tractor
    D9R, D10N

    wheel tractor-scraper
    657E, 651E

    pipelayer
    589

    engine - industrial
    3408 3412 G3304 3408B G3306 3412C 3406 G3406 3408C

    engine - truck
    3408 3408B