Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    114-6413: СЕГМЕНТ

    Номер по каталогу: 114-6413
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Звездочка (сегмент)

    Описание:

    • Звездочки передают энергию двигателя на гусеничную ленту, с помощью которой выполняется движение.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Количество болтов ведущего колеса: 5
    • Количество зубьев ведущего колеса: 5
    • Количество сегментов ведущего колеса: 5
    • Размер болта (дюймы): 20,8
    • Размер болта (мм): 20,8
    track-type tractor
    7 7U D8N, D7R, 8U 8A 8SU 7SU 8 57H D7H, 7S 7A

    pipelayer
    583R