Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    115-1783: КРЕСТОВИНА В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 115-1783
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Вентилятор крестовины

    Описание:

    • Вентиляторы на крестовине являются важными компонентами радиаторов, отводящих избыток тепла для охлаждения двигателей.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 5,5
    • Высота (мм): 139,7
    • Длина (дюймы): 78,5
    • Длина (мм): 1993,90
    • Ширина (мм): 1917,70
    engine - generator set
    PM3512 3512 3508B 3512B 3516B PM3508 3508 3516 G3516

    petroleum products
    3512B 3508 3508B 3512 3516 G3516 3508C 3516B

    engine - industrial
    3512B 3508 3508B 3512 3516 G3516 3508C 3516B