Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    115-2421: АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

    Номер по каталогу: 115-2421
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Аккумуляторная батарея большой емкости премиум-класса на 12 В для тока холодного пуска 950 А

    Описание:
    Аккумуляторные батареи Cat® обеспечивают оборудование электрической энергией, необходимой для работы.

    Характеристики:
    1. Лучший в отрасли ток холодного запуска.
    2. Максимальная устойчивость к вибрации.
    3. Не нуждаются в обслуживании либо требуют минимального обслуживания, имеются мокрые и сухие конструкции.

    Применение:
    Лучший выбор для машин и двигателей Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (дюймы): 12,90
    • Доступные вентиляционные колпачки: Доступные вентиляционные колпачки
    • Емкость в А·ч за 20 часов: 90
    • К-во кислоты для заправки (кварты): 6,6
    • Клемма: Стойки SAE
    • Напряжение (В): 12
    • Применение: Запускается
    • Размерная группа: 30H, 31
    • Резервная мощность (минуты): 170
    • САМ: 1140
    • Тип аккумуляторной батареи: Сухая
    • Тип оборудования: ПРОМЫШЛЕННОЕ, ГРУЗОВОЕ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
    • Тип сетки: Конструкция сетки из свинцово-кальциевого сплава
    • Тип технического обслуживания: Не требует технического обслуживания
    • Ток холодного пуска (CCA): 950
    3300
    G3306, 3306B, 3304B, 3306

    внедорожные самосвалы
    789C, 793B, 793C, 785C, 793D, 789B, 797, 784B, 785DOEM, 785B, 784C, 785D, 797B

    погрузчики для подземных горных работ
    R1700G, R1300GII

    коробка передач
    TH48, TH31, CX35, TH35, CX31, CX31 DB

    трубоукладчики
    583R, 583T, 587T, 587R

    от 7 до 9 литров
    XQP275, C9, C7, 3126B, 3114, XQP150, 3126, C-9

    колесные погрузчики
    966G, IT62G, 950G, 962G, 972G

    асфальтоукладчики
    BG-2255C, AP-900B, AP-655C, AP-1000B, BG-260C, BG-240C

    одновальцовый гладкий виброкаток
    CS-563DAW

    гусеничные валочно-пакетирующие машины
    521, 522, 2491, 532, TK711, 511, 2390, TK732, TK722, 2290, 2391, TK721

    трелевочные тракторы
    545

    от 15 до 18 литров
    3406C, C15, C18, C15 CKD, 3406E, 3456, G3406, C18 CKD, 3406C CKD, XQP500

    3116/3208
    3116, 3208

    бензиновые продукты
    C18

    комплект двигателя и генератора
    XQP100

    гусеничные бульдозеры
    D8RII, D8RLRC, D8T

    кюветы от 27 до 32 литров
    G3412, C32, 3412E, 3412C, 3412D, G3408B, C27, 3408A, 3408C, G3408, 3408E, 3412

    сельскохозяйственные тракторы
    85E, 35, 95E, 65E, 55, 45, 75E, 85D, 45B, 75D, 55B

    погрузчики с переломной стрелой
    539

    асфальтовые двухвальцовые виброкатки
    CB-534D, CB-534DXW

    от 10 до 13 литров
    C11, C13, C-12, C-10, 3176B, C12, 3196, 3176C

    3000
    C2.2, C6.6, C4.4