Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    115-2556: БЛОК РЕГУЛЯТОРА

    Номер по каталогу: 115-2556
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Регулятор

    Описание:

    • Регуляторы управляют подачей топлива к двигателям.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 215,9
    • Длина (мм): 307,34
    • Ширина (мм): 307,34
    it
    IT28F

    wtl
    928F