Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    115-3330: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Номер по каталогу: 115-3330
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Башмак траковой ленты (нормальные условия эксплуатации, с одиночным грунтозацепом, четырехзвенная гусеничная лента)

    Описание:

    • Башмаки гусеничной ленты обеспечивают движение и сцепление с дорогой и защищают гусеничную ленту.


    Характеристики:

    • Башмаки гусеничной ленты для умеренных условий эксплуатации предназначены для низких и умеренных ударных нагрузок и работ с абразивными материалами. Башмаки гусеничной ленты для умеренных условий эксплуатации обеспечивают оптимальную глубину проникновения в грунт и сцепление, устойчивость к износу и изгибу; в наличии имеются изделия различной ширины и исполнения. Башмаки гусеничной ленты для умеренных условий эксплуатации выполняются из проката среднеуглеродистой стали.
    • Четырехзвенная гусеничная лента добавляет две выносные цепи к внешним концам башмаков гусеничных лент для обеспечения повышенной прочности в условиях значительных ударных нагрузок.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (дюймы): 3/4
    • Тип башмака: Одиночный грунтозацеп для умеренных условий эксплуатации, четырехзвенная гусеница
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 7,5
    • Ширина башмака (дюймы): 31,9
    track-type skidder
    D5HTSK II