Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    115-3696: БЛОК НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА

    Номер по каталогу: 115-3696
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Направляющее колесо (переднее, симметричное)

    Описание:

    • Направляющие колеса выравнивают гусеничную ленту на опорных катках. Они периодически поддерживают вес машины и контролируют натяжение и провисание гусеничной ленты.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 2,9
    • Высота (мм): 74,9
    • Диаметр (дюймы): 2,9
    • Диаметр (мм): 74,9
    • Диаметр вала (дюймы): 3
    • Диаметр вала (мм): 74,9
    • Диаметр резьбы (дюймы): 21,26
    • Диаметр резьбы (мм): 540
    • Диаметр фланца (дюймы): 22,83
    • Диаметр фланца (мм): 580
    • Длина (дюймы): 2,949
    • Длина (мм): 74,9
    • Размер болта (дюймы): 14
    • Размер болта (мм): 14
    • Ширина ходовой части (мм): 74,9
    oem solutions
    OEMS

    forest products
    TK711, 322C, 2290, 511, 1090

    excavator
    336D L 329D, 330F, 330D, 325C FM 329D L 330D2 L 329D2 L 330D2 325B L 325D, 323E SA 320C, 325D L 320B S 329D LN 330, 323D LN 352FMHPU 329F L 336D LN 330F LN 325B, 330 GC 323F SA 325D FM 323E L 330D L 329D2, 325C, 324D FM LL 345D

    track excavators
    330FL, 330-07GC 330-07