Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    115-4158: ГОЛОВКА В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 115-4158
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Головка блока цилиндров в сборе

    Описание:

    • Головки блока цилиндров закрывают цилиндр сверху и формируют камеру сгорания.


    Характеристики:
    Головки блока цилиндров Cat®

    • обрабатываются с учетом строгих проектных допусков и стандартов компании Caterpillar. Идеальная пригонка всех компонентов и поверхностей сопряжения головки блока цилиндров обеспечивает отсутствие утечек. Это способствует максимальной надежности и долговечности.
    • Чистые головки. Процесс литья не позволяет образовываться стержневой смеси, которая в дальнейшем загрязняет двигатель или мешает надлежащему охлаждению во время эксплуатации, глубоко внутри головок блока цилиндров.
    • Использование стандартных и увеличенных направляющих и/или вкладышей клапанов: доступность нескольких размеров направляющих и вкладышей обеспечивает максимальную возможность ремонта и повторного использования головок блока цилиндра.
    • Возможность восстановления: дорогостоящую нижнюю часть отливки головки можно обработать на станке для удаления незначительных повреждений и использования в дальнейшем.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 222,25
    • Длина (мм): 1003,3
    • Ширина (мм): 431,8
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.