Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    115-4170: МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 115-4170
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Масляный поддон

    Описание:

    • Масляные поддоны используются для удержания смазочного масла картера.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 368,3
    • Длина (мм): 915,67
    • Ширина (мм): 359,41
    vibratory single drum smooth
    CS-583D, CS-533D, CS-531D, CS-563DAW, CS-573D

    7 to 9 liter
    C7 3126B

    vibratory single drum pad
    CP-533D, CP-563D

    asphalt pavers
    AP-900B, BG-240C

    3116/3208
    3116

    3000
    C7.2

    motor graders
    160K, 140G, 140K2, 140K, 120K