Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    115-4193: КНОПКА

    Номер по каталогу: 115-4193
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Втулка коромысла клапана

    Описание:

    • Втулки являются важными компонентами коромысел, которые открывают и закрывают клапаны, впуская топливо и воздух и удаляя из камеры сгорания выхлопные газы.


    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,5
    • Высота (мм): 12,7
    • Длина (дюймы): 3,75
    • Длина (мм): 95,25
    • Ширина (мм): 69,85
    engineer support tractor
    DEUCE, 30/30

    engine - industrial
    3126 3116

    engine - truck
    3126 3116