Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    115-4262: ШТОК ФОРСУНКИ

    Номер по каталогу: 115-4262
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шток толкателя форсунки

    Описание:

    • Толкатели перемещают коромысла и клапаны, открывая и закрывая, впуская топливо и воздух и удаляя из камеры сгорания выхлопные газы.


    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,7
    • Высота (мм): 17,78
    • Длина (дюймы): 14
    • Длина (мм): 355,6
    • Ширина (мм): 76,2
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.