Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    115-5160: БЛОК

    Номер по каталогу: 115-5160
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Блок цилиндров

    Описание:

    • Блоки цилиндров служат в качестве основного корпуса для двигателей.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    Восстановленный блок цилиндров
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 1054,10
    • Длина (мм): 2438,40
    • Ширина (мм): 1,092,20
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.