Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    115-5699: БЛОК НАСОСА

    Номер по каталогу: 115-5699
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Топливный насос высокого давления

    Описание:

    • Топливные насосы высокого давления обеспечивают подачу топлива в цилиндры двигателя.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 264,16
    • Длина (мм): 601,98
    • Ширина (мм): 365,76
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.