Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    115-6301: ЗВЕНО ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 115-6301
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Соединение для тяжелых условий эксплуатации в сборе

    Описание:

    • Гусеничные цепи, приводимые в движение ведущим колесом и бортовым редуктором, поддерживают вес машины, рейку для движения машины и место для установки башмаков.


    Характеристики:

    • Усиленные звенья гусеничной ленты рассчитаны на тяжелую эксплуатацию. Даже в самых тяжелых условиях обеспечивается мокрый поворот втулок, штифты и втулки являются лучшими в отрасти, а увеличенный вес звеньев защищает от образования трещин. Компоненты изготовлены из высококачественной стали и усилены для обеспечения исключительной прочности и износостойкости для достижения максимальной производительности и бесперебойной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Количество гусеничных секций: 40
    • Размер болта (дюймы): 7/8
    • Размер болта (мм): 7/8
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 8,5
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 215,9
    track-type tractor
    D7R II D7H, 57H 7S D7R LGP D7R, 7SU 7U D7E, 7A 7 D7R XR

    track-type loader
    973D, 973