Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    115-6315: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Номер по каталогу: 115-6315
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Track Shoe (Self Cleaning)

    Описание:

    • Башмаки гусеничной ленты обеспечивают движение и сцепление с дорогой и защищают гусеничную ленту.


    Характеристики:

    • Самоочищающиеся башмаки предназначены для использования на рыхлых, грязных почвах. Перемещаясь по звездочке и направляющему колесу, башмаки отделяются друг от друга, вызывая падение твердых частиц. Эти литые стальные башмаки имеют ширину, делающую их пригодными только для машин LGP и непригодными для работы с высокоабразивными материалами в условиях высоких ударных нагрузок.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (дюймы): 7/8
    • Тип башмака: Самоочищающиеся
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 8,5
    • Ширина башмака (дюймы): 36
    track-type tractor
    D7R II D7R LGP D7R XR 7 D7H, 7S 7U 7A D7E, 57H D7R, D7E LGP 7SU