Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    115-6335: ПОДШИПНИК НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 115-6335
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Направляющее колесо (кованое)

    Описание:

    • Направляющие колеса выравнивают гусеничную ленту на опорных катках. Они периодически поддерживают вес машины и контролируют натяжение и провисание гусеничной ленты.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр резьбы (дюймы): 15,75
    • Диаметр фланца (дюймы): 17,48
    • Тип фланца: Центральный фланец
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.