Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    115-6336: КОЛЕСО НАПРАВЛЯЮЩЕЕ ПЕРЕДНЕЕ

    Номер по каталогу: 115-6336
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Направляющее колесо (переднее, симметричное)

    Описание:

    • Направляющие колеса выравнивают гусеничную ленту на опорных катках. Они периодически поддерживают вес машины и контролируют натяжение и провисание гусеничной ленты.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 1,6
    • Высота (мм): 39,9
    • Диаметр (дюймы): 1,6
    • Диаметр (мм): 39,9
    • Диаметр вала (дюймы): 2
    • Диаметр вала (мм): 39,9
    • Диаметр резьбы (дюймы): 15,75
    • Диаметр резьбы (мм): 400
    • Диаметр фланца (дюймы): 17,48
    • Диаметр фланца (мм): 444
    • Длина (дюймы): 1,571
    • Длина (мм): 39,9
    • Ширина ходовой части (мм): 39,9
    mini hydraulic excavator
    307B