Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    115-6366: КОЛЕСО НАПРАВЛЯЮЩЕЕ ПЕРЕДНЕЕ

    Номер по каталогу: 115-6366
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Направляющее колесо (переднее, симметричное)

    Описание:

    • Направляющие колеса выравнивают гусеничную ленту на опорных катках. Они периодически поддерживают вес машины и контролируют натяжение и провисание гусеничной ленты.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 4,1
    • Высота (мм): 104,9
    • Диаметр (дюймы): 4,1
    • Диаметр (мм): 104,9
    • Диаметр вала (дюймы): 4
    • Диаметр вала (мм): 104,9
    • Диаметр резьбы (дюймы): 25
    • Диаметр резьбы (мм): 635
    • Диаметр фланца (дюймы): 26,57
    • Диаметр фланца (мм): 675
    • Длина (дюймы): 4,13
    • Длина (мм): 104,9
    • Ширина ходовой части (мм): 104,9
    excavator
    330C FM 345B L 345C, 345B II 330C