Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    115-9840: ВИНТ

    Номер по каталогу: 115-9840
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Винт регулятора оборотов

    Описание:

    • Винты являются важными компонентами регуляторов, контролирующих подачу топлива в двигатели.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 10,16
    • Длина (мм): 114,3
    • Ширина (мм): 101,6
    mg
    120H ES 135H, 120H, 135H NA 120H NA