Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    116-5629: ОПОРА

    Номер по каталогу: 116-5629
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Поперечная балансирная балка

    Описание:

    • Балансирный брус крепится через центр к основной раме машины, а также к концам рам опорных катков. Это позволяет передним краям рам опорных катков качаться, чтобы увеличить длину контакта гусеницы с землей при движении по неровной поверхности. Кроме того, балансировочные брусья повышают устойчивость рабочей платформы оператора, благодаря чему повышается комфортность работы оператора на высоких скоростях и увеличивается производительность.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 257
    • Длина (мм): 1388
    ag tractors
    55, 45, 35